M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 1.00m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0154
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 1.00m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0154
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A-cod 3P Female Straight Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M12 A-kodning |
Hona Rak | |
Övergjuten | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Halogenfri |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 3 |
Ledarstruktur | 3x 0,34 mm² |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
Skärmning | Oskärmad |
Kodning | A-kodning |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C flyttad |
-40 ... +80 °C orörd | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 4 mm |
Minsta böjradie | 10x kabeldiameter (upprepad böjning) |
5x kabeldiameter (enkel böjning) |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | RAL 7021 (svartgrå) |
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
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL 1581 | |
IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet | |
UL / CSA | UL i förberedelse |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140950771 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa