Locking element f. metal lever w. cord
Artikel nr.: 09 30 000 9987
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Locking element f. metal lever w. cord
Artikel nr.: 09 30 000 9987
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Låselement |
Tillbehörsbeskrivning | Med sladd |
till Han® 10/16/24 B med dubbla metallbyglar |
Material (tillbehör) | Metall |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 21,58 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140043633 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa