Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm
Artikel nr.: 09 12 000 9908
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm
Artikel nr.: 09 12 000 9908
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB-adapter |
Tillbehörsbeskrivning | I Han® Q 7/0 |
Kön | Hona |
---|---|
Detaljer | till kretskort upp till 2,4 mm |
Märkström | 7,5 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
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
ECHA SCIP nummer | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2,8 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140016316 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa