Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by
Artikel nr.: 09 45 453 2700
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by
Artikel nr.: 09 45 453 2700
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Denna produkt är tillgänglig på begäran.
Kontakta din lokala distributionspartner.
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Tillbehörstyp | Identifieringsremsa |
Tillbehörsbeskrivning | Med märkning |
Symbol | Kraft PÅ/AV |
---|---|
Stand-by | |
Installationshålets diameter | 30,5 mm |
Ytterdiameter | 24 mm |
---|
Material (tillbehör) | Polyetentereftalat (PET) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Vit |
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 48211090 |
GTIN | 5713140341609 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27.371.225,00 |
Föregående
Nästa