LC connector single mode 3mm
Artikel nr.: 20 10 125 8220
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LC connector single mode 3mm
Artikel nr.: 20 10 125 8220
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | LC |
Kontakttyp | FO-kontakt |
Kontaktbeskrivning | till singlemode fiber 9/125 μm till kabeldiameter upp till 3 mm |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +75 °C |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 1,06 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140133648 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa