LATCH LOCK BOLT_4-40 UNC_H: 4,7 mm L: 8
Artikel nr.: 09 67 002 9032
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LATCH LOCK BOLT_4-40 UNC_H: 4,7 mm L: 8
Artikel nr.: 09 67 002 9032
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Spärrlåsskruv |
Tillbehörsbeskrivning | Installation bakifrån |
Gänga 4-40 UNC |
Detaljer | Beställ 2 delar för ett skalchassihus. |
---|
RoHS | överensstämmelse med undantag |
---|---|
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,007 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140088177 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa