Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
Artikel nr.: 61 04 401 2726 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
Artikel nr.: 61 04 401 2726 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 4/2 |
Kön | Hona |
---|---|
Version | Toppingång |
Applikationsområde | Kraftkablar |
Leveransomfattning | Kabelkåpa |
Honkontaktinsats | |
Tätningsinsats | |
Kabelförskruvning |
Ledararea | 2.5 ... 6 mm² |
---|---|
Klämintervall | 12 ... 16 mm |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274174 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa