KÅPA D-SUB THERMOPLASTIC ME
Artikel nr.: 09 67 009 0513
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
KÅPA D-SUB THERMOPLASTIC ME
Artikel nr.: 09 67 009 0513
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Låsningstyp | Fjäder- eller slidlås |
2 delar | No |
Avskiljbar | No |
Detaljer | för packningsdensitet 3 TE (15,24 mm) |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm Kabelklämskruv |
---|---|
0,4 Nm Fästskruvar | |
Omgivningstemperatur | -35 ... +60 °C |
Kabeldiameter | 5.75 ... 9 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad |
Längd | 31 mm |
Bredd | 12,8 mm |
Höjd | 28 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Schweiz |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140089280 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa