KÅPA D-SUB 25 POL
Artikel nr.: 09 67 025 0571
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
KÅPA D-SUB 25 POL
Artikel nr.: 09 67 025 0571
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Lock låsbar |
Storlek | D-Sub 3 |
---|---|
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Låsningstyp | till räfflade skruvar |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Detaljer | Beställ räfflad skruv separat. |
för packningsdensitet 3 TE (15,24 mm) |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv |
---|---|
0,4 Nm Kabelklämskruv | |
Omgivningstemperatur | -30 ... +100 °C |
Kabeldiameter | 5 ... 11 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (stengrå) |
Längd | 41,15 mm |
Bredd | 53,52 mm |
Höjd | 15 mm |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 40 |
---|---|
Nettovikt | 27,5 g |
Ursprungsland | Vietnam |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140091696 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa