Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Version | Topp-/sidoingång | Topp-/sidoingång |
Låsningstyp | Fjäder- eller slidlås | Fjäder- eller slidlås |
Storlek | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
Kabelingång | 3x | 3x |
Leveransomfattning | 2x dummypluggar | 2x dummypluggar |
Kabelfixering | Kabelklämma | Kabelklämma |
Avskiljbar | Ja | Ja |
2 delar | Ja | Ja |
Antal kabelgenomföringar | 3 | 3 |
Tekniska egenskaper | ||
Kabeldiameter | 3 ... 7 mm | 3 ... 7 mm |
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm Kabelklämskruv|0,15 Nm Lockskruv|0,3 Nm Låsskruv | 0,3 Nm Kabelklämskruv|0,25 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Nettovikt | 16,61 g | 0,1 g |
GTIN | 5713140090538 | 5713140090521 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Kina | Kina |
Förpackningsmått | 1 | 10 |
Materialprestanda | ||
Bredd | 39,4 mm | 39,4 mm |
Längd | 40 mm | 40 mm |
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart | |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast | Termoplast |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja | Ja |
Höjd | 15,4 mm | 15,4 mm |
Identifiering | ||
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast | Locket kan skruvas fast |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus | Skalchassihus |
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub | D-Sub |
Kategori | Kabelkåpor/chassihus | Kabelkåpor/chassihus |