Jumper Along 1x12 black 16A
Artikel nr.: 09 33 000 9862
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Jumper Along 1x12 black 16A
Artikel nr.: 09 33 000 9862
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® ES Press |
Tillbehörstyp | Plug-in-brygga |
Tillbehörsbeskrivning | 1x 12 |
Längsgående |
Detaljer | Vid användning av plug-in bryggor inuti Han® ES Press måste kåpor med en hög konstruktion användas. |
---|
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 5 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Förtent |
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
Färg (tillbehör) | RAL 5004 (svartblå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 8,9 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192744 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa