Interchangeable unit TK-M for Han P
Artikel nr.: 09 98 000 6906
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Interchangeable unit TK-M for Han P
Artikel nr.: 09 98 000 6906
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Utbytbar enhet |
Verktygsbeskrivning | Han® P |
Type of drive | Elektrisk |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Applikationsområde | till individuella, svarvade han- och honkontakter |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 1.000 |
Cycles crimp check | 5.000 |
Cycles service / maintenance | 500.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,001 kg |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84669400 |
GTIN | 5713140278547 |
eCl@ss | 17.130.192,00 |
Föregående
Nästa