Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Artikel nr.: 61 03 000 0142
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Artikel nr.: 61 03 000 0142
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimphylsa |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 12 mm |
Ytterdiameter | 13 mm |
Föregående
Nästa