InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
Artikel nr.: 09 67 002 9017
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
InduCom knurled screw, M3,for D-Sub met.
Artikel nr.: 09 67 002 9017
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Räfflad skruv |
Tillbehörsbeskrivning | Gänga M3 |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
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
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 4,75 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140088085 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa