InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
Artikel nr.: 61 03 001 0013 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
Artikel nr.: 61 03 001 0013 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub InduCom |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Utan intern jord |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
Version | 40° sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Dragavlastning | En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln. |
Låsningstyp | Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC |
jordförbindning | Utan intern jordningsblock |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Lockskruv |
---|---|
0,4 Nm Låsskruv | |
Omgivningstemperatur | -55 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Material (skruv) | Förnicklat stål |
Längd | 34,7 mm |
Bredd | 31 mm |
Höjd | 14,8 mm |
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
Nettovikt | 33,96 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140157620 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa