Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Version | Toppingång | Toppingång |
Dragavlastning | En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln. | En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln. |
Detaljer | Artikelnumret innefattar en dummyplugg | Artikelnumret innefattar en dummyplugg |
Låsningstyp | Insexskruv med låsbricka Gänga M3 | Insexskruv med låsbricka Gänga 4-40 UNC |
Storlek | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Kabelingång | 2x | 2x |
Avskiljbar | Ja | Ja |
jordförbindning | Med intern jordplint | Med intern jordplint |
2 delar | Ja | Ja |
Antal kabelgenomföringar | 2 | 2 |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Nettovikt | 50 g | 50 g |
GTIN | 5713140222427 | 5713140222328 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Kina | Kina |
Förpackningsmått | 1 | 1 |
Tekniska egenskaper | ||
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 | IP30 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm jordförbindning|0,4 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv | 0,4 Nm jordförbindning|0,4 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv |
Materialprestanda | ||
Bredd | 31 mm | 31 mm |
Längd | 46,7 mm | 46,7 mm |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Material (skruv) | Förnicklat stål | Förnicklat stål |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten | Zink, pressgjuten |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Höjd | 14,8 mm | 14,8 mm |
Identifiering | ||
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Med intern jord | Med intern jord |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus | Skalchassihus |
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
Kategori | Kabelkåpor/chassihus | Kabelkåpor/chassihus |