Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Version | ||
---|---|---|
Version | 40° sidoingång | 40° sidoingång |
Dragavlastning | En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln. | En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln. |
Låsningstyp | Insexskruv med låsbricka Gänga M3 | Insexskruv med låsbricka Gänga 4-40 UNC |
Storlek | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
Kabelingång | 1x | 1x |
Avskiljbar | Ja | Ja |
jordförbindning | Med intern jordplint | Med intern jordplint |
2 delar | Ja | Ja |
Antal kabelgenomföringar | 1 | 1 |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Nettovikt | 43,2 g | 4 g |
GTIN | 5713140157804 | 5713140157910 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Kina | Kina |
Förpackningsmått | 1 | 1 |
Tekniska egenskaper | ||
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 | IP30 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm jordförbindning|0,4 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv | 0,4 Nm jordförbindning|0,4 Nm Lockskruv|0,4 Nm Låsskruv |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
Materialprestanda | ||
Bredd | 39,3 mm | 39,3 mm |
Längd | 34,7 mm | 34,7 mm |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Material (skruv) | Förnicklat stål | Förnicklat stål |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten | Zink, pressgjuten |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Höjd | 14,8 mm | 14,8 mm |
Identifiering | ||
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Med intern jord | Med intern jord |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus | Skalchassihus |
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
Kategori | Kabelkåpor/chassihus | Kabelkåpor/chassihus |