IDC plastic cable clamp25 pole
Artikel nr.: 09 66 308 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
IDC plastic cable clamp25 pole
Artikel nr.: 09 66 308 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Dragavlastningsklämma |
Tillbehörsbeskrivning | till han- och honkontaktdon |
Storlek | D-Sub 3 |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 1,54 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140083110 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa