ICC20 Cable-to-Cable
Artikel nr.: 19 59 120 1020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 Cable-to-Cable
Artikel nr.: 19 59 120 1020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Cable to cable housing |
Storlek | 20 |
---|---|
Låsningstyp | Bayonet locking |
Detaljer | Please order backshell separately. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
IPX9 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
Material (tätning) | EPDM |
Färg (tätning) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 55.71 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140400559 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Föregående
Nästa