ICC20 CP-Receptacle
Artikel nr.: 19 59 020 2101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 CP-Receptacle
Artikel nr.: 19 59 020 2101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
Storlek | 20 |
---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
---|
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.02 kg |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140400375 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa