ICC20 CP-Plug
Artikel nr.: 19 59 020 1101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 CP-Plug
Artikel nr.: 19 59 020 1101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till chassihus för kabel |
Storlek | 20 |
---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 kg |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140326798 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa