ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Artikel nr.: 19 59 120 4011
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Artikel nr.: 19 59 120 4011
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bakstycke |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Med integrerad kabeltätning |
Rak |
Storlek | 20 |
---|---|
Version | Toppingång |
Åtdragningsmoment | 12 Nm Kabelförskruvning |
---|---|
15 Nm Bakstycke | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Antal upprepade låsningar | ≥ 10 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
IPX9 | |
Klämintervall | 9 ... 13 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (tätning) | TPE |
Färg (tätning) | Röd |
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
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,103 kg |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140400573 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa