Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m
Artikel nr.: 61 88 720 0011 0150
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m
Artikel nr.: 61 88 720 0011 0150
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
Kontaktdon 1 | LP 14 + 7 poler |
Kontaktdon 2 | M12 |
Hona | |
12 + 3 poler | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Praktiskt taget oljeresistent |
Silikonfri | |
Funktioner | Flertrådig |
Kabellängd | 1,5 m |
---|---|
Ledarstruktur | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Applikationsområde | för hybridfunktion |
Märkspänning | 60 V DC |
---|
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C orörd |
---|---|
-5 ... +80 °C flyttad |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
Specifikationer | IEC 60332-1 Flamsäkerhet |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 340 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274389 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.490,00 |
Föregående
Nästa