Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Artikel nr.: 33 57 111 0200 001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Artikel nr.: 33 57 111 0200 001
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
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/koppar) |
Kabelbeskrivning | DC version |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Överföringsegenskaper | Kat. 5e Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Kabeldiameter | 12 mm |
Material (kabel) | PVC |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 4.787 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140238169 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa