Hand hydraulic crimping tool 60 kN
Artikel nr.: 09 99 000 0851
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Hand hydraulic crimping tool 60 kN
Artikel nr.: 09 99 000 0851
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Hydrauliskt handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | Presskraft 60 kN |
Krimpmunstycke enligt DIN 46235 med pressbredd 9 mm | |
Type of drive | Kan hanteras manuellt |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Ledararea | 10 ... 70 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140107977 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa