Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
Artikel nr.: 09 45 115 1720
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
Artikel nr.: 09 45 115 1720
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 Hybrid |
Element | Kabelkontaktdon |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Rak |
Förbindningsmetod | Håltagningsförbindning (Piercing) |
---|---|
Storlek | 3 A |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 8 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Ledararea | 0.08 ... 0.22 mm² Data |
---|---|
1.5 mm² Power | |
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 Data |
AWG 16 Power | |
Ledare ytterdiameter | 1 mm |
Märkspänning (data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Märkspänning (kraft) | 48 V DC |
Märkström (data) | 1,76 A |
Märkström (kraft) | 16 A |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 6 ... 12 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Grå |
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
Naftalen |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 126 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140058842 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa