Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Artikel nr.: 09 45 100 1720
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Artikel nr.: 09 45 100 1720
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 Hybrid |
Element | Kabelkontaktdon |
Storlek | 3 A |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 8 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Ledararea | 0.08 ... 0.22 mm² Data |
---|---|
1.5 mm² Power | |
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 Data |
AWG 16 Power | |
Ledare ytterdiameter | 1 mm |
Märkspänning (data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Märkspänning (kraft) | 48 V DC |
Märkström (data) | 1,76 A |
Märkström (kraft) | 16 A |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 42,4 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140058712 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa