Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Artikel nr.: 09 45 125 1300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Artikel nr.: 09 45 125 1300
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 Hybrid |
Element | Kabelkontaktdon |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Rak |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Storlek | 3 A |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Ledararea | 0,22 ... 0,32 mm² Flertrådig (data) |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Massiv (data) | |
1,5 mm² Power | |
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 Flertrådig (data) |
AWG 23 ... AWG 22 Massiv (data) | |
AWG 16 Power | |
Märkspänning (data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Märkspänning (kraft) | 48 V DC |
Märkström (data) | 1,76 A |
Märkström (kraft) | 16 A |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 6 ... 12 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 69,1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140058880 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa