Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Artikel nr.: 09 45 115 1760
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Artikel nr.: 09 45 115 1760
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 Hybrid |
Element | Kabelkontaktdon |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Rak |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Storlek | 3 A |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 8 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Ledararea | 0,1 ... 0,32 mm² Data |
---|---|
1,5 mm² Power | |
Ledararea [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådig (data) |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv (data) | |
AWG 16 Power | |
Märkspänning (data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Märkspänning (kraft) | 48 V DC |
Märkström (data) | 1,76 A |
Märkström (kraft) | 16 A |
Överföringsegenskaper | Kat. 6 Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 6 ... 12 mm |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
7,9 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B | |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Grå |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 110 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140058859 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa