Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 5m
Artikel nr.: 33 50 050 0202 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 5m
Artikel nr.: 33 50 050 0202 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Han® 1A Hona |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Oljetålig |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x 1,5 mm² |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. |
Märkström | 10 A |
---|---|
Märkspänning | 400 V |
Märkspänning ledare-jord | 300 V |
Begränsande temperatur | -30 ... +80 °C orörd |
-10 ... +80 °C flyttad | |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Kabeldiameter | 8.3 mm |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
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
ECHA SCIP nummer | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140237773 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa