Han shielded module male
Artikel nr.: 09 14 220 3013
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han shielded module male
Artikel nr.: 09 14 220 3013
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Modulinsatstyp | Han® skärmad modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Kontaktinsats |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 20 |
fler kontakter | + skärmning |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Beställ adaptermodulinsats separat. |
Ledararea | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 32 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 30 V |
Märkspänning enl. CSA | 30 V |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (skärmning) | Zink, pressgjuten, förnicklad |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 35,12 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140187733 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa