Han shielded module basic plus, male
Artikel nr.: 09 14 027 3022
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han shielded module basic plus, male
Artikel nr.: 09 14 027 3022
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® skärmade modulinsatser basic plus |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Med 360° skärmningselement |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 27 |
fler kontakter | + skärmning |
Detaljer | Med extra skärmförbindning till dockningsramen |
Beställ krimpkontakter separat. |
Föregående
Nästa