Han pneumatic module for 2 contact, fe
Artikel nr.: 09 14 002 3502
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han pneumatic module for 2 contact, fe
Artikel nr.: 09 14 002 3502
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® Pneumatisk modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Kön | Hona |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Detaljer | Beställ kontakter separat. |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Blå |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 12,5 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184879 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.220,00 |
Föregående
Nästa