Han hinged frame plus, for 2 modules a-b
Artikel nr.: 09 14 006 0371
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han hinged frame plus, for 2 modules a-b
Artikel nr.: 09 14 006 0371
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram plus |
Tillbehörsbeskrivning | till 2 modulinsatser |
a ... b |
Storlek | 6 B |
---|
Ledararea | 1 ... 10 mm² PE (kraftsidan) |
---|---|
0,5 ... 2,5 mm² PE (signalsidan) | |
Det rekommenderas att hylsor används, ledararea 10 mm² endast med hylskrimpverktyget 09 99 000 0374. | |
Avskalningslängd | 8 ... 10 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material | Zink, pressgjuten |
---|---|
Rostfritt stål | |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 57,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140161832 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa