Han Yellock Han Modular adapter frame 30
Artikel nr.: 11 00 300 0101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Yellock Han Modular adapter frame 30
Artikel nr.: 11 00 300 0101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tillbehörstyp | Adapter frames |
Tillbehörsbeskrivning | for carrier hoods |
for Han-Yellock® 30 |
Material (tillbehör) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 9 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140109162 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa