Han Yellock 30 Ground Terminal
Artikel nr.: 11 12 300 5202
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Yellock 30 Ground Terminal
Artikel nr.: 11 12 300 5202
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Shielding frame |
Tillbehörsbeskrivning | for Han-Yellock® 30 |
Earthing with saddle terminals |
Material (tillbehör) | Steel |
---|---|
Yta (tillbehör) | Zinc plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 12.2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140110137 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa