Han USB 3.0 module
Artikel nr.: 09 14 001 4703
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han USB 3.0 module
Artikel nr.: 09 14 001 4703
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® USB module |
Modulinsatsens mått | Single module |
Beskrivning av modulinsats | for patch cable |
Kön | Female |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
Detaljer | USB 3.0 |
Märkström | 1 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 30 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 60352-4 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14.22 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019478 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa