Han TC70 male contact 10mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6131
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC70 male contact 10mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6131
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | TC 70 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 10 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 70 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,5 mΩ |
Avskalningslängd | 15.5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 8,7 g |
5 g | |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140015074 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa