Han TC650 male contact 240mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6168
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC650 male contact 240mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6168
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | TC 650 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Detaljer | Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar. |
Ledararea | 240 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 650 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 46 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 272,6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140015241 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa