Han TC300 male contact 95mm²
Artikel nr.: 09 11 000 7536
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC300 male contact 95mm²
Artikel nr.: 09 11 000 7536
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 95 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 300 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 24 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 48 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188396 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa