Han TC300 female contact M8
Artikel nr.: 09 11 000 6680
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC300 female contact M8
Artikel nr.: 09 11 000 6680
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | TC 300 |
Kontakttyp | Skruvkontakt |
Kontaktbeskrivning | M8 Lång version |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkström | ≤ 300 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
Skruvnyckelstorlek | 14 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 85,4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140936904 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa