Han TC200 male contact M8 screw terminal
Artikel nr.: 09 11 000 6124
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC200 male contact M8 screw terminal
Artikel nr.: 09 11 000 6124
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 200 |
Kontakttyp | Screw contact |
Kontaktbeskrivning | M8 |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 70 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 200 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 80.96 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140015005 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa