Han TC200 female contact 50mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6222
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC200 female contact 50mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6222
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | TC 200 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 50 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 200 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 22.5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 17 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140015333 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa