Han TC200 M-contact 35mm² protected
Artikel nr.: 09 11 000 7121
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC200 M-contact 35mm² protected
Artikel nr.: 09 11 000 7121
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 200 |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kontaktbeskrivning | With protective insert |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 35 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 200 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Avskalningslängd | 20 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Lead | |
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 28.74 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140015593 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa