Han TC100-M-ax 38qmm
Artikel nr.: 09 11 000 6194
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC100-M-ax 38qmm
Artikel nr.: 09 11 000 6194
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 100 |
Kontakttyp | Axial screw contact |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 38 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 100 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Avskalningslängd | 13 mm |
Åtdragningsmoment | 8 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight | |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 19.65 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140162747 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa