Han TC100-HMC-MC-CRT-35 mm²-AU
Artikel nr.: 09 11 200 6135
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC100-HMC-MC-CRT-35 mm²-AU
Artikel nr.: 09 11 200 6135
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | TC 100 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 35 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 100 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 16 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | HMC guldpläterade |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 22,6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188266 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa