Han TC 800 female contact 185 mm²
Artikel nr.: 09 11 100 6475
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC 800 female contact 185 mm²
Artikel nr.: 09 11 100 6475
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | TC 800 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Detaljer | Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar. |
Ledararea | 185 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 800 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 40 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140400283 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa