Han-Snap latching part w. strain relief
Artikel nr.: 09 33 000 9990
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Snap latching part w. strain relief
Artikel nr.: 09 33 000 9990
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tillbehörstyp | Bygeldelar |
Tillbehörsbeskrivning | Med dragavlastning |
och panelinstallationsdelar |
Leveransomfattning | 1 låsande del med dragavlastning |
---|---|
1 del för panelinstallation |
Åtdragningsmoment | 0.8 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kvarhållandekraft | 200 N Utan styrning |
300 N Med styrning |
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Stötar |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 20,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140050679 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa