Han Snap Plastic Housing
Artikel nr.: 09 33 006 0401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Snap Plastic Housing
Artikel nr.: 09 33 006 0401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Snap® |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Storlek | 6 B |
---|---|
Version | Topp-/sidoingång |
Låsningstyp | Snäpplåsning |
Leveransomfattning | 2 halvskal med blindpluggar |
Åtdragningsmoment | 0.8 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Kvarhållandekraft | ≥300 N låst tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (stengrå) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Stötar |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 50 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140050716 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa