Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
Artikel nr.: 09 33 000 9803
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
Artikel nr.: 09 33 000 9803
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tillbehörstyp | Insert mounting |
Tillbehörsbeskrivning | Swinging |
for Han-Modular® hinged frames |
Åtdragningsmoment | 0.8 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Kvarhållandekraft | ≥450 N On rail |
Material (tillbehör) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Shock |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 90 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140050334 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa